Sichere Digitaleingänge
Sichere Digitaleingänge F-DI00 – F-DI03 | |
---|---|
Eigenschaften | DC-24-V-Eingang gemäß EN 61131-2, Typ 3 |
Signalpegel |
|
Bezugsmasse | GND |
Eingangsstrom | ≤ 15 mA |
Eingangswiderstand | ≤ 4 kΩ bei DC 24 V |
Eingangsfilterzeit parametrierbar | 4 ms – 250 ms |
zulässige Leitungslänge | 30 m |
Fehlerreaktionszeit bei einpoligem Anschluss | nicht größer als Reaktionszeit im fehlerfreien Fall |
Flankensteilheit Eingangssignal | > 120 V/s |
Eingangskapazität | < 500 pF |
Verpolschutz | bis DC 30 V |