过程数据配置 > MOVIKIT®功能模块“5PD Velocity”
设备在交付是默认配有MOVIKIT®功能模块“5PD Velocity Drive”。
设备在自动模式下的控制通过以下过程数据配置进行:
PO | 功能 | PI | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
PO1 | 控制字 | PI1 | 状态字 | |
PO2 | 转速设定值 | PI2 | 实际转速/输出电流可配置 | |
PO3 | 加速度 | PI3 | 驱动状态/驱动故障 | |
PO4 | 减速度 | PI4 | 实际扭矩 | |
PO5 | 数字量输出端 | PI5 | 数字量输入端 |
关于MOVIKIT®功能模块“5PD Velocity Drive”的过程数据工作原理和定标的更多提示请参见手册《MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive》或者调试软件MOVISUITE®。