Atribuição de dados de processo > módulo de função MOVIKIT® "5PD Velocity"
Na versão padrão, a unidade é fornecida com o módulo de função MOVIKIT® "5PD Velocity Drive".
O controle da unidade no modo automático se efetua com a seguinte configuração de dados de processo:
PO | Função | PI | Função | |
|---|---|---|---|---|
PO1 | Palavra de comando | PI1 | Palavra de estado | |
PO2 | Valor nominal de rotação | PI2 | Rotação atual/Corrente de saídaconfigurável | |
PO3 | Aceleração | PI3 | Estado do acionamento/irregularidade do acionamento | |
PO4 | Desaceleração | PI4 | Torque real | |
PO5 | Saídas digitais | PI5 | Entradas digitais |
Mais informações sobre o princípio de operação e a escala dos dados do processo do módulo de função MOVIKIT® "5PD Velocity Drive" disponíveis no manual "MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive" ou no software de colocação em operação MOVISUITE®.