Affectation des données process > Module fonctionnel MOVIKIT® "5PD Velocity"
En exécution standard, l'appareil est livré avec le module fonctionnel MOVIKIT® "5PD Velocity Drive".
En mode automatique, le pilotage de l'appareil s'effectue alors avec la configuration de données process suivante.
PO | Fonction | PI | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
PO1 | Mot de commande | PI1 | Mot d'état | |
PO2 | Consigne de vitesse | PI2 | Vitesse réelle / courant de sortieconfigurable | |
PO3 | Accélération | PI3 | État et défaut de l'entraînement | |
PO4 | Décélération | PI4 | Couple réel | |
PO5 | Sorties digitales | PI5 | Entrées digitales |
Pour plus d'informations concernant le fonctionnement et la mise à l'échelle des données process du module fonctionnel MOVIKIT® "5PD Velocity Drive", consulter le manuel MOVIKIT® Positioning / Velocity Drive ou le logiciel de mise en service MOVISUITE®.