下图显示包含设备的基本标准安装拓扑结构:
[1]
连接的驱动装置,带/不带数字接口
[2]
带电子设备盖板DFC..的MOVIMOT® flexible
[3]
分散式变频器具有集成的DC 24 V电源。或者也可通过外部DC 24 V电源为分散式变频器的电子设备供电。
[4]
安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。
[5]
变频器之间以太网现场总线导线允许的最大导线长度:100 m。