Variante d'installation (exemple d'installation standard)

L'illustration suivante montre la variante d'installation standard avec l'appareil.

[1]

Unités d'entraînement raccordées avec ou sans interface digitale

[2]

MOVIMOT® flexible avec couvercle électronique DFC..

[3]

Le variateur de vitesse décentralisé dispose d'une alimentation DC 24 V intégrée. En option, il est possible d'ajouter une alimentation DC 24 V externe pour l'électronique du variateur de vitesse décentralisé.

[4]

Longueur admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et le dernier variateur de vitesse : 100 m

[5]

Longueur admissible maximale de la liaison bus de terrain Ethernet entre les variateurs de vitesse : 100 m