Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con la unidad:

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica DFC.. |
[3] | El variador descentralizado incorpora una alimentación de 24 V CC integrada. Opcionalmente, puede apoyar la electrónica del variador descentralizado accionamiento mediante una alimentación externa de 24 V CC. |
[4] | Longitud máx. admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador: 100 m. |
[5] | Longitud máx. admisible del cable de bus de campo Ethernet entre los variadores: 100 m. |