Liste des options de sécurité
La sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible dans l'appareil et peut être élargie aux trois options de sécurité suivantes.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSB51A
- Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSL51A
- Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A. En cas d'utilisation d'un codeur intégré de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS, SSM et SDI sont disponibles pour la surveillance de mouvement. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSS51A
- Les sous-fonctions de sécurité STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS51A. En cas d'utilisation d'un codeur moteur de sécurité avec MOVILINK® DDI, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI et SDI sont disponibles pour la surveillance du mouvement. Le codeur intégré de sécurité EI7C FS.. est également supporté. Ces sous-fonctions de sécurité peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe et CIP Safety™ sont disponibles.
Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après (sous‑fonction de sécurité STO et options de sécurité MOVISAFE® CS..A) ont été développés et contrôlés selon les exigences de sécurité suivantes.
- SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
- Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.