Resumen de las opciones de seguridad

La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad y puede ampliarse con las siguientes 3 opciones de seguridad.

  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder integrado seguro, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SLS, SSM y SDI para la vigilancia de movimiento. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
  • Opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A
  • Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Cuando se utiliza un encoder del motor seguro con MOVILINK® DDI, están disponibles las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI y SDI para la vigilancia de movimiento. El encoder integrado seguro EI7C FS también es compatible. Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.

Para la comunicación segura están disponibles los protocolos de seguridad PROFIsafe y CIP Safety™.

La tecnología de seguridad de la unidad descrita (función parcial de seguridad STO y opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A) se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:

  • SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e según EN ISO 13849‑1

Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.