Übersicht der Sicherheitsoptionen

Im Gerät steht die Sicherheits-Teilfunktion STO immer zur Verfügung und kann mit den folgenden 3 Sicherheitsoptionen erweitert werden.

  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation angesteuert werden.
  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Einbaugebers stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SLS, SSM und SDI zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Motorgebers mit MOVILINK® DDI stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI zur Verfügung. Der sichere Einbaugeber EI7C FS wird ebenfalls unterstützt. Die Sicherheits-Teilfunktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge gesteuert werden.

Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe und CIP Safety™ zur Verfügung.

Die beschriebene Sicherheitstechnik des Geräts (Sicherheits‑Teilfunktion STO und Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A) wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:

  • SIL 3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e gemäß EN ISO 13849-1

Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV‑Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.