Affectation
Le tableau suivant montre l'affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DFC.
Borne | n° | Marquage | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | Brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | Noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | Gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | Brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | Noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | Gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Raccordement conducteur de protection |
X3 | 1 | – | BW | Raccordement résistance de freinage |
2 | – | BW | Raccordement résistance de freinage | |
X9 | 1 | Jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ |
2 | Jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons) | |
3 | – | 0V24_out | Potentiel de référence 0V24 | |
4 | – | 24V_out | Sortie auxiliaire DC 24 V (pour alimentation en tension interne uniquement pour activation STO en mode de non sécurité) | |
11 | Jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse | |
12 | Jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse (pour chaînage des liaisons) | |
13 | – | 24V_in | Entrée DC 24 V | |
14 | – | 24V_in | DC-24-V-Eingang (zum Weiterschleifen) | |
21 | Jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ | |
22 | Jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons) | |
23 | – | 0V24_in | Potentiel de référence 0V24 | |
24 | – | 0V24_in | Potentiel de référence 0V24 | |
X42 | 1 | – | TX+ | Liaison d'émission + |
2 | – | TX- | Liaison d'émission - | |
3 | – | RX+ | Liaison de réception + | |
6 | – | RX- | Liaison de réception - | |
X43 | 1 | – | TX+ | Liaison d'émission + |
2 | – | TX- | Liaison d'émission - | |
3 | – | RX+ | Liaison de réception + | |
6 | – | RX- | Liaison de réception - | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V |
2 | – | CAN_L | Raccordement CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Raccordement CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V | |
X16 | 1 | – | DDI | Alimentation / communication |
2 | – | DDI_GND | Potentiel de référence MOVILINK® DDI | |
L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.
- Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
- Exécutions avec option de sécurité CS..A
Plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement de la sécurité fonctionnelle du manuel produit.