Asignación

La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC:

Borna

N.º

Marcado

Función

X1
Bornas de alimentación de red

1

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – IN

2

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – IN

3

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – IN

11

Marrón

L1

Conexión de red, fase L1 – OUT

12

Negro

L2

Conexión de red, fase L2 – OUT

13

Gris

L3

Conexión de red, fase L3 – OUT

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3
Bornas de resistencia de frenado

1

BW

Conexión de la resistencia de frenado

2

BW

Conexión de la resistencia de frenado

X9
Bornas de control

1

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+

2

Amarillo

F_STO_P1

Entrada STO+ (para conexión en cadena)

3

0V24_out

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC/entradas binarias

4

24V_out

Salida auxiliar de 24 V CC (sólo para tensión de alimentación interna para la habilitación no orientada a la seguridad STO)

11

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa

12

Amarillo

F_STO_M

Entrada STO_Masa
(para conexión en cadena)

13

24V_in

Entrada de 24 V CC

14

24V_in

Entrada de 24 V CC (para conexión en cadena)

21

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+

22

Amarillo

F_STO_P2

Entrada STO+ (para conexión en cadena)

23

0V24_in

Potencial de referencia 0V24

24

0V24_in

Potencial de referencia 0V24
(para conexión en cadena)

X42
Interfaz de bus de campo puerto 1

1

TX+

Cable de transmisión +

2

TX-

Cable de transmisión -

3

RX+

Cable de recepción +

6

RX-

Cable de recepción -

X43
Interfaz de bus de campo puerto 2

1

TX+

Cable de transmisión +

2

TX-

Cable de transmisión -

3

RX+

Cable de recepción +

6

RX-

Cable de recepción -

X31
Interfaz de ingeniería

1

0V24_OUT

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

2

CAN_L

Conexión CAN Low

3

CAN_H

Conexión CAN High

4

24V_OUT

Salida auxiliar de 24 V CC

X16 Interfaz
MOVILINK®-DDI

1

DDI

MOVILINK® DDI
Alimentación/comunicación

2

DDI_GND

MOVILINK® DDI Potencial de referencia

La siguiente imagen muestra los puentes instalados de fábrica en las bornas X9:

Estos puentes no están disponibles en las siguientes versiones:

  • Versiones con conector enchufable con función STO
  • Versiones con opción de seguridad CS..A

Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional y Capítulo Variante de conexión de seguridad funcional.