Sección del cable 4.0 mm2

Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28127579

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

Abierto

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28114418

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28127552

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variable

4.0 mm2

500 V CA

Abierto

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde