X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN) |
Tipo de conexión |
---|
M23, macho, rosca exterior, inserto SEW, serie 723, equipamiento SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anillo de codificación: negro/verde, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
U | L1 | Conexión de red, fase L1 (IN) |
V | L2 | Conexión de red, fase L2 (IN) |
W | L3 | Conexión de red, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
A | +24 V | Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (IN) |
B | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (IN) |
Información adicional