X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Eingang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN) |
Anschlussart |
---|
M23, male, Außengewinde, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Codier-Ring: schwarz/grün, berührsicher |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
U | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (IN) |
V | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (IN) |
W | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (IN) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | +24V | DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (IN) |
B | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (IN) |
Weiterführende Informationen