Kabelquerschnitt 4.0 mm2

Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

M23, male,
Codier-Ring: schwarz/grün

 

M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün

CE/UL:

28127579

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

offen

 

M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün

CE/UL:

28114418

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

M23, male,
Codier-Ring: schwarz/grün

 

M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün

CE/UL:

28127552

HELUKABEL®

Li9Y11Y-HF

variabel

4.0 mm2

AC 500 V

offen

 

M23, female, Codier-Ring: schwarz/grün