Seção transversal do cabo 4.0 mm2
Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (IN)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129334 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28127579 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
aberto |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28114418 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28127552 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
aberto |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde |