无编码器的提升装置应用

ELSM®

不允许在使用了ELSM®控制程序的提升装置应用中使用驱动装置。

V/f

SEW-EURODRIVE不建议将驱动装置用于使用V/f控制程序的提升装置应用中。

VFCPLUS

在使用了VFCPLUS控制程序(无编码器)的提升装置应用的驱动装置中,SEW-EURODRIVE推荐使用下列设置和控制方式:

参数设置:

  • 使用提升装置时可使用设定值/保持功能(FCB05 - 转速控制)。功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 激活 = “1”(是)。
    • 设置参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 停止设定值,使电机转速 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。
    • 激活参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 最小速度的设置,使电机转速 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。
  • 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制特性 > 快速起动 = “0”(关)。
  • 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制特性 > 磁通优化功能 = “0”(关)。
  • 设置参数驱动机构 > 优化ASx > VFCplus > 电压补偿 = 10 %

控制方式:

  • 在设计控制装置时,确保只有在静止状态下(制动器关闭)才能调转旋转方向。
  • 如果要在未静止的情况下更改旋转方向,则请使用带编码器的驱动装置。
  • 通过额定转速控制驱动装置,该转速应 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。