调试提示

调试前,先执行下列操作步骤:

  1. 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
  2. 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸前先让设备充分冷却。
  3. 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
    • 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
  4. 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
  5. 警告! 设备设置错误会导致运行错误。死亡或重伤。注意下列提示。
    • 只有接受过培训的专业人员方可执行安装。
    • 必须根据功能进行合适的设置。
  6. 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
    • 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
  7. 必要时取下LED指示灯的涂漆保护膜。
  8. 必要时将涂漆保护膜从铭牌上取下。
  9. 出厂时带客户自定义参数组 (.../P...) 的产品款型可以自动启动。