Inbetriebnahmehinweise
Führen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Handlungsschritte aus:
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung am Netzschütz nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
- Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Lassen Sie die Installation nur von geschultem Fachpersonal durchführen.
- Verwenden Sie nur zur Funktion passende Einstellungen.
- Montieren Sie die Schutzabdeckungen der Anlage vorschriftsmäßig. So vermeiden Sie Verletzungen.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierte Schutzabdeckungen in Betrieb.
- Ziehen Sie gegebenenfalls die Lackierschutzfolie der LED-Anzeigen ab.
- Ziehen Sie gegebenenfalls die Lackierschutzfolien von den Typenschildern ab.
- Produktvarianten mit einem kundenspezifischen Parametersatz ab Werk (.../P...) können automatisch anlaufen.
Weiterführende Informationen