Instruções para a colocação em operação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Ligar ou desligar a fonte de alimentação no contator de rede não mais do que uma vez por minuto.
- Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
- Observar as seguintes informações.
- A instalação deve ser realizada somente por pessoal qualificado treinado.
- Utilizar apenas ajustes adequados para a função.
- Instalar as tampas protetoras do sistema de acordo com os regulamentos. Desta forma, você evita lesões.
- Nunca colocar a unidade em operação se as tampas protetoras não estiverem instaladas.
- Se necessário, remover a película de proteção da pintura dos indicadores LED.
- Se necessário, retirar as películas de proteção da pintura das plaquetas de identificação.
- Variantes de produto com um jogo de parâmetros específico do cliente de fábrica (.../P...) podem ser inicializadas automaticamente.
Informações adicionais