Hubwerksanwendungen
Führen Sie vor der Inbetriebnahme von Hubwerksanwendungen zusätzlich folgende Handlungsschritte aus:
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht alleine im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für die Hubwerksanwendung.
- Verwenden Sie als Schutzvorrichtung zusätzlich Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Anwendungen mit potenziell abstürzenden Lasten. Sperren Sie die Funktion wie folgt.
- Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten > Deaktivierung = "1" (Ja).
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Nein).
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Vewenden Sie Antriebseinheiten mit DynaStop® nicht in Hubwerksanwendungen.
- Halten Sie beim Einsatz von DynaStop® an Steig-/Gefällstrecken oder Vertikalförderer ohne freihängende Lasten die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (z. B. EG.Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) ein.
- Beachten Sie das Verhalten der DynaStop®-Funktion bei der Risikobeurteilung der Anwendung, aus der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hervorgehen.
- Stellen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung und deren Sicherheitsbeurteilung ein.
- Stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bei STO Bremse schließen = "1" (Ja).
- Stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bei DynaStop® aktivieren entsprechend den Anforderungen an die Anwendung ein. Beachten Sie dabei auch die Hinweise im Kapitel "DynaStop® in Verbindung mit STO".
- Überprüfen Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® die Einstellung des Parameters Antriebsstrang > Antriebsstrang ASx > Regler > Motorverhalten > Vorspannung Hubwerk. Stellen Sie den Parameter gemäß den Anforderungen an die Hubwerksanwendung ein.
Weiterführende Informationen