电子设备盖板(变频器)
..0020..
..0025..
..0032..
..0040..
..0055..
额定输出电流
2.0 A
2.5 A
3.2 A
4.0 A
5.5 A
电源额定电压(符合EN 50160)
U电源
3 x AC 380 V – 500 V
电源额定电流
I电源
1.8 A
2.3 A
2.9 A
3.6 A
5.0 A
I最大
6.0 A
7.5 A
9.6 A
12.0 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5 %
不受影响的短路电流符合EN 61800-5-1标准
65 kA
5 kA(设备配有维护开关)
最大额定电流
40 A