Eingang

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Ausgangsnennstrom

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Netznennspannung
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 V – 500 V

Netznennstrom

INetz

1.8 A

2.3 A

2.9 A

3.6 A

5.0 A

Imax

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom
gemäß EN 61800-5-1

65 kA

5 kA (Geräte mit Wartungsschalter)

Maximaler Bemessungsstrom

40 A