Ausgang
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsnennstrom | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Empfohlende Motorleistung ASM | PMot | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Ausgangsspannung | UA | 0 – UNetz | ||||
Ausgangsnennstrom | IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Nennverlustleistung | PV | Angaben zur Verlustleistung finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVI-C® Elektronikdeckel – Angaben zur EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 .." | ||||
Überlastfähigkeit | UNetz = 400 V | 300 % | faus < 3 Hz: 220 % faus | |||
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 270 % faus | faus < 3 Hz: 200 % faus | ||||
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) | ||||
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Max. zulässige Kabellänge |
| 15 m |