输出端
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出电流 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
推荐的电机功率ASM | P电机 | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
输出电压 | U输出 | 0 ~ U电源 | ||||
额定输出电流 | I额定 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
输出视在功率 | S额定 | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
功率部件 | P损耗 | 有关功率损耗的信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...” | ||||
I额定 | U电源 = 400 V | 300 % | f输出 < 3 Hz: 220 % f输出 | |||
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz: 270 % f输出 | f输出 < 3 Hz: 200 % f输出 | ||||
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) | ||||
最大输出频率 | f最大 | V/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
最大允许的电缆长度 |
| 15 m |