Irregularidade 12 Freio
Irregularidades: 12.1 (0C01hex | 3073dec) Descrição: Irregularidade na saída do freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum freio conectado. | – Verificar a conexão do freio. – Verificar colocação em operação. | |
O cabo do freio foi desconectado quando ligado. | Verificar a conexão do freio. | |
O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A. | – Certificar-se de que o freio conectado seja permitido. – Verificar freio. | |
O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz). | Reduzir frequência de comutação do freio. |
Irregularidades: 12.2 (0C02hex | 3074dec) Descrição: Tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. |
Irregularidades: 12.3 (0C03hex | 3075dec) Descrição: temperatura do freio fora da faixa permitida | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura do freio está fora da faixa permitida (muito baixa ou muito alta). | Verificar as condições ambientais e a aplicação. | |
Em unidades descentralizadas, a sobretensão no circuito intermediário é reduzida através do freio. Ao mesmo tempo, a temperatura do freio está muito alta. | Verificar a aplicação na operação em modo gerador. |
Irregularidades: 12.4 (0C04hex | 3076dec) Descrição: falta o módulo do sistema de controle de freios | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O sistema de controle do freio foi ativado embora a unidade não possua um módulo correspondente. | Selecionar um tipo de freio ou conexão de freio diferente. |
Irregularidades: 12.5 (0C05hex | 3077dec) Descrição: curto-circuito no freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Há um curto-circuito no freio. | Verificar conexão do freio. |
Irregularidades: 12.7 (0C07hex | 3079dec) Descrição: sobrecorrente no freio | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A bobina de freio está com defeito. | Substituir freio. | |
O freio requer mais corrente do que pode fornecer a eletrônica de controle do freio. | – Verificar parametrização do freio. – Utilizar freios/eletrônica do sistema de controle do freio adequados. |
Irregularidades: 12.8 (0C08hex | 3080dec) Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação | ||
---|---|---|
| Resposta: irregularidade da tensão nominal do freio | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A tensão de alimentação do retificador de freio está fora do intervalo válido. – A tensão de alimentação do retificador de freio não está disponível. | – Verificar tensão de alimentação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Irregularidades: 12.9 (0C09hex | 3081dec) Descrição: irregularidade considerável | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum freio conectado. | Conectar o freio. | |
O freio está conectado incorretamente. | Verificar e corrigir a conexão do freio. | |
O freio incorreto foi colocado em operação. | Verificar colocação em operação. |
Irregularidades: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade crítica | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade crítica. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. |
Irregularidades: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade | ||
---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração digital do motor detectou uma irregularidade. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. |
Irregularidades: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Descrição: Integração do motor digital – Atenção | ||
---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
O retificador de freio inteligente da integração do motor digital reportou uma mensagem de atenção. | Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas. |
Irregularidades: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Descrição: Integração do motor digital – Timeout | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação com o retificador de freio inteligente está interrompida. | Verificar conexão. |
Irregularidades: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade de inicialização | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A inicialização do retificador de freio inteligente falhou. | – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |