Fehler 12 Bremse
Fehler: 12.1 (0C01hex | 3073dec) Beschreibung: Bremsenausgangsfehler | ||
---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | – Anschluss der Bremse prüfen. – Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt. | Anschluss der Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet. | – Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist. – Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet. | Bremsenschalthäufigkeit reduzieren. |
Fehler: 12.2 (0C02hex | 3074dec) Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs | ||
---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. |
Fehler: 12.3 (0C03hex | 3075dec) Beschreibung: Bremsentemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Temperatur der Bremse ist außerhalb des zugelassenen Bereichs (zu tief oder zu hoch). | Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen. | |
Bei dezentralen Geräten wird die Überspannung des Zwischenkreises über die Bremse abgebaut. Die Temperatur der Bremse ist dadurch zu hoch. | Applikation auf den Anteil am generatorischen Betrieb prüfen. |
Fehler: 12.4 (0C04hex | 3076dec) Beschreibung: Bremsenansteuerungsmodul fehlt | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremsenansteuerung wurde aktiviert, obwohl das Gerät nicht über ein entsprechendes Modul verfügt. | Anderen Bremsentyp oder Bremsenanschluss wählen. |
Fehler: 12.5 (0C05hex | 3077dec) Beschreibung: Kurzschluss an der Bremse | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Bremse liegt ein Kurzschluss vor. | Bremsenanschluss prüfen. |
Fehler: 12.7 (0C07hex | 3079dec) Beschreibung: Überstrom in der Bremse | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremsspule ist defekt. | Bremse tauschen. | |
Die Bremse braucht mehr Strom, als die Bremsenansteuerungselektronik liefern kann. | – Parametrierung der Bremse prüfen. – Passende Bremse/Bremsenansteuerungselektronik verwenden. |
Fehler: 12.8 (0C08hex | 3080dec) Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
---|---|---|
| Reaktion: Fehler Bremsenversorgungsspannung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters liegt außerhalb des gültigen Bereichs. – Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters ist nicht vorhanden. | – Versorgungsspannung prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |
Fehler: 12.9 (0C09hex | 3081dec) Beschreibung: Plausibilitätsfehler | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | Bremse anschließen. | |
Die Bremse ist falsch angeschlossen. | Bremsenanschluss prüfen und korrigieren. | |
Es wurde die falsche Bremse in Betrieb genommen. | Inbetriebnahme prüfen. |
Fehler: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. |
Fehler: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler | ||
---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. |
Fehler: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung | ||
---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. |
Fehler: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zum intelligenten Bremsgleichrichter ist gestört. | Verbindung prüfen. |
Fehler: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler | ||
---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierung des intelligenten Bremsgleichrichters ist fehlgeschlagen. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |