Conexão no borne X_2A do cabo com extremidade aberta e conector IS1 (triângulo)
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
---|
28128508, 28135245 |
Montagem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta no motor | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||
Sem | Freio de três condutores (por ex. freio | Freio de dois condutores (por ex. freio | |||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||
Negro | U1 | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase U | U | 2 | ||
V2 | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase V | V | 4 | |||
W3 | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase W | W | 6 | |||
Preto | 1 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 | Freio+ | Freio 13 | 10 |
Preto | 2 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | 9 |
Preto | 3 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 | Freio- | Freio 15 | 11 |
Verde/Amarelo | - | Terminal para cabos | Conexão terra de proteção | PE | PE1 | ||
Preto | PK | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura+ | Temp+ | 7 | ||
Preto | GY | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura- | Temp- | 12 | ||
- | - | - | - | res. | 8 | ||
- | - | - | 3 pontes para ligação em triângulo |
| 1 – 2 | ||
- | - | - |
| 3 – 4 | |||
- | - | - |
| 5 – 6 |