Conexão no borne X_2A do cabo com extremidade aberta e conector IS1 (estrela)

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28128516, 28135253

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
100 – 525 VCA

(por ex. freio
BE/BZ)

Freio de dois condutores
24 VCC

(por ex. freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Negro
1.5 mm2
2.5 mm2

U1

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase U

U

2

V1

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase V

V

4

W1

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase W

W

6

Vermelho
1.5 mm2
Preto
1.0 mm2

RD

1

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13

Freio+

Freio 13

10

Branco
1.5 mm2
Preto
1.0 mm2

WH

2

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

9

Azul
1.5 mm2
Preto
1.0 mm2

BU

3

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15

Freio-

Freio 15

11

Verde/Amarelo
1.5 mm2

(GN/YE)

Terminal para cabos

Conexão terra de proteção

PE

PE1

Preto
0.75 mm2
0.34 mm2

1

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

7

Preto
0.75 mm2
0.34 mm2

2

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

12

-

-

-

Ponte para ligação em estrela

 

1, 3, 5

 

 

 

res.

8