电缆端子X_2A上的连接,带开放端和IS1插接头(星形)

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28128516, 28135253

预制

电机上的开放式电缆末端

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头


制动器

三线制动器
AC 100 – 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

二线制动器
DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色
1.5 mm2
2.5 mm2

U1

导线接头

U相电机连接

U

2

V1

导线接头

V相电机连接

V

4

W1

导线接头

W相电机连接

W

6

红色
1.5 mm2
黑色
1.0 mm2

RD

1

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13

制动器+

制动器13

10

白色
1.5 mm2
黑色
1.0 mm2

WH

2

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

9

蓝色
1.5 mm2
黑色
1.0 mm2

BU

3

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15

制动器-

制动器15

11

绿色/黄色
1.5 mm2

GN/YE

导线接头

地线连接

PI

PI1

黑色
0.75 mm2
0.34 mm2

1

导线接头

温度传感器+连接

Temp+

7

黑色
0.75 mm2
0.34 mm2

2

导线接头

温度传感器-连接

Temp-

12

-

-

-

桥接,用于星形连接

 

1、3、5

 

 

 

保留

8