Seleção de freios para acionamentos de grupo e multimotores
Em acionamentos de grupo e multimotores, as bobinas de freio são conectadas eletricamente em paralelo e controladas pelo conversor.
Observar os seguintes dados técnicos:
- As tensões nominais dos freios devem ser idênticas.
- A soma das correntes de retenção dos freios conectados em paralelo deve ser ≤ que a corrente nominal do sistema de controle do freio.
- A soma das correntes do acelerador dos freios conectados em paralelo deve ser ≤ que a corrente máxima de saída do sistema de controle do freio.
- O modo de operação do sistema de controle do freio HV /B deve ser ajustado para "controle de tensão".
Na utilização de freios CA, a SEW-EURODRIVE recomenda freios com tensão nominal ≥ 400 VCA. Isso reduz a carga de corrente no sistema de controle do freio HV /B.