Acionamento multimotores de motores assíncronos

Acionamento multi motores significa a conexão elétrica paralela de vários motores assíncronos da mesma construção em um conversor, que acionam uma carga de maneira mecanicamente rigidamente acoplada.

A operação paralela de vários motores assíncronos idênticos é possível se as seguintes condições forem estritamente observadas:

  • utilizar apenas motorredutores do mesmo tipo e com os mesmos dados de enrolamento.
  • A posição do rotor dos motores individuais não deve, sob nenhuma circunstância, diferir mais do que o seguinte ângulo mecânico:
  • Zp × Δφmec_máx < 20°
  • Zp = quantidade de pares de polos do motor
  • Δφmec_máx = ângulo máximo de torção da conexão do eixo em relação ao eixo do motor
  • O sistema mecânico deve garantir isso mesmo com cargas de torque máximas diferentes nos eixos do motor.
  • Se a realimentação do encoder for usada, apenas um dos motores precisa ser equipado com um encoder. Este encoder deve ser instalado no motorredutor que apresentar maior folga ou elasticidade em relação à inércia da carga.

Observar o número máximo de motores que podem ser conectados em paralelo, consultar Itot = soma máxima permitida de cabos de motor conectados no capítulo Comprimento de cabo permitido para acionamentos de grupo e multimotores. Número máximo de motores que podem ser conectados em paralelo = 3.