Descrição da função

Com o MOVIMOT® flexible, os freios só podem ser controlados através dos seguintes opcionais:

Tipo de freio (tensão nominal)

Opcional necessário

Freios 24 CC

Opcional /BES

O sistema de controle do freio de 24 V está instalado na caixa de ligação.

Freios CA 100 – 525 V

Opcional /B

O sistema de controle do freio HV está instalado na tampa de controle.

Não é possível controlar usando outros retificadores de freio ou sistemas de controles do freio.

Se ambos os sistemas de controles do freio estiverem integrados na unidade, apenas o opcional /BES estará ativo. O sistema de controle do freio HV /B não tem função neste caso.