Descripción del funcionamiento
El control de frenos en MOVIMOT® flexible sólo es posible mediante las siguientes opciones:
Tipo de freno (tensión nominal) | Opción necesaria |
---|---|
Frenos de 24 V CC | Opción /BES El control del freno de 24 V está montado en la caja de conexiones. |
Frenos de CA 100 – 525 V | Opción /B El control del freno HV está montado en la tapa de la electrónica. |
No es posible un control mediante otros rectificadores de freno o controles de freno.
Si ambos controles de freno están integrados en la unidad, sólo está activa la opción /BES. El control del freno HV /B no tiene ninguna función en este caso.