使用MOVIMOT® flexible时,只能通过以下选件控制制动器:
制动器类型(额定电压)
所需选件
DC-24V制动器
选件 /BES
24 V制动控制装置安装在接线盒中。
AC制动器100 ~ 525 V
选件 /B
高压制动控制装置安装在电子设备盖板中。
无法通过其他制动整流块或制动控制装置进行控制。
如果两个制动控制装置都集成在设备中,则只有 /BES选件激活。在这种情况下,高压制动控制装置 /B没有任何功能。