Dados técnicos

Suporte de parede CBM22A/K-2.0

Código

28282892

Escopo de fornecimento

  • CBM22A/K‑2.0
  • Cabo de conexão 2 m, tipo: LEONI L TRAILING CABLE 4X1X0.15

Raio de atuação do cabo de conexão

mín. 20 mm (4 × diâmetro do cabo)

Conexão

Conector M12, 5 pinos, macho, codificação B

Grau de proteção

IP65 com torque de aperto do parafuso de fechamento da tampa de 1.2 – 1.4 Nm

Dimensões em mm (A ×L ×P)

  • fechado: 230 × 81 × 71
  • aberto: 350 × 81 × 71
  • com chave inserida: 230 × 81 × 85

Distância de instalação da aba frontal

mín. 200 mm

Resistência mecânica

3M5 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997