技术数据
壁挂式安装支架CBM22A/K-2.0 | |
---|---|
部件号 | 28282892 |
供货范围 |
|
连接电缆弯曲半径 | 最小20 mm(4 × 电缆直径) |
连接 | M12插接头,5针,公头,B编码 |
防护等级 | IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时 |
尺寸,单位:mm(高 x 宽 x 深) |
|
前盖板安装间距 | 最小200 mm |
机械强度 | 3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997 |