Technische Daten

Wandbefestigung CBM22A/K-2.0

Sachnummer

28282892

Lieferumfang

  • CBM22A/K‑2.0
  • Anschlusskabel 2 m, Typ: LEONI L TRAILING CABLE 4X1X0.15

Biegeradius Anschlusskabel

min. 20 mm (4 × Kabeldurchmesser)

Anschluss

Steckverbinder M12, 5‑polig, male, B-codiert

Schutzklasse

IP65 bei Anzugsdrehmoment der Deckelverschluss-Schraube 1.2 – 1.4 Nm

Abmessungen in mm (H × B × T)

  • geschlossen: 230 × 81 × 71
  • geöffnet: 350 × 81 × 71
  • mit gestecktem Schlüssel: 230 × 81 × 85

Einbauabstand Frontklappe

min. 200 mm

mechanische Festigkeit

3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997