Schnittstellenumsetzer USM21A
Technische Daten | |
---|---|
Sachnummer | 28231449 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -25 – 70 °C |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen in mm (B × H × T) | 42 × 89 × 25 |
Die Bestellung über Sachnummer 28231449 enthält folgende Teile:
- Schnittstellenumsetzer USM21A
- USB-Anschlusskabel für die Verbindung USM21A – PC
- serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A) für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X4142 oder an die optionale Engineering-Schnittstelle M12 am Frontmodul von MMF3...:
| 28139038 |
Verlängerungskabel M12/M12 zur Verlängerung des Verbindungskabels RJ10/M12 (USK15A) an die Engineering-Schnittstelle X4142
| 28168860 |
Verbindungskabel RJ10/SUB-D9 für den Anschluss an die optionale Engineering-Schnittstelle SUB-D9 am Frontmodul von MOVIMOT® flexible MMF3...2.. oder MMF3...3..:
| 18123864 |
Nachrüstsatz M12-Engineering-Schnittstelle X4142 M12-SPEEDCON, 5-polig, B-codiert, female | 28273273 |