Adaptador de interfaz USM21A

Datos técnicos

Ref. de pieza

28231449

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – 70 °C

Grado de protección

IP20

Medidas en mm (An x Al x Pr)

42 × 89 × 25

El pedido con la ref. de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:

  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
  • Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10
  • para la conexión a la interfaz de ingeniería X31
    • Con 2 conectores enchufables RJ
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A)

Para la conexión a la interfaz de ingeniería X4142 o a la interfaz de ingeniería opcional M12 en el módulo frontal de MMF3...:

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Longitud: 3 m

28139038

Cable de extensión M12/M12

para prolongar el cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) y conectarlo a la interfaz de ingeniería X4142

  • con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Con conector enchufable M12-SPEEDCON, 5 polos, macho, codificado en B
  • Longitud: 13 m

28168860

Cable de conexión RJ10/SUB D9

Para la conexión a la interfaz de ingeniería opcional SUB-D9 en el módulo frontal de MOVIMOT® flexible MMF3...2.. o MMF3...3..:

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con conector enchufable Sub D9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864

Set de actualización M12 interfaz de ingeniería X4142

M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, hembra

28273273