Condições mecânicas

As informações são valores característicos para testes de unidades. Elas são baseadas nos parâmetros de teste de acordo com a IEC 60721-3-3 e correspondem à classe 3M7 de acordo com a EN 60721-3-3:1995.

Oscilação (senoidal)

2 – 200 Hz: 3 g

Oscilação (nível de ruído)

10 – 200 Hz: 1 m2/s3

200 – 500 Hz: 0.3 m2/s3

corresponde a aprox. 1.7 geff (geff = valor efetivo da aceleração)

Choques (meio senoidal)

25 g com duração de choque de 6 ms