机械条件

这些数据是设备测试的特性值。它们基于符合IEC 60721-3-3标准的基本检测参数,并且对应于符合EN 60721-3-3:1995标准的等级3M7。

振荡(正弦形)

2 – 200 Hz:3 g

振荡(噪声)

10 – 200 Hz:1 m2/s3

200 – 500 Hz:0.3 m2/s3

相当于大约1.7 g有效(g有效 = 加速度有效值)

冲击(半正弦)

25 g,冲击时长为6 ms时