Conector em ponte STO (três polos)

ATENÇÃO

Um desligamento seguro da unidade não é possível se for utilizado um conector em ponte.
Morte ou ferimentos graves.
  • O conector em ponte somente pode ser utilizado quando a unidade não tiver que realizar nenhuma função de segurança.

ATENÇÃO

Desativação do desligamento relacionado à segurança de outras unidades através de indução de tensão em caso de utilização do conector em ponte STO.
Morte ou ferimentos graves.
  • Só é possível utilizar o conector em ponte STO se todas as conexões STO de entrada e de saída tiverem sido removidas da unidade.

No conector em ponte P está colocado um porta-etiquetas vermelho impresso.

O conector em ponte STO pode ser conectado ao conector STO X5504 da unidade. O conector em ponte STO desativa as funções de segurança da unidade.

A figura a seguir mostra o conector em ponte STO com etiqueta vermelha impressa, código 28105419: