Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DAC
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:
[1] | Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DAC |
[2] | Nas unidades com o opcional /BES integram-se bornes auxiliares adicionais que se destinam apenas à conexão do retificador de freio BES. Não realizar nenhuma alteração na instalação desses bornes auxiliares. |
[3] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > Variantes de conexão da função do componente de segurança STO. |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DAC.
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Conectores" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DAC.
Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.