Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DAC
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:
[1] | Opción de la unidad de conexión, véase el capítulo Designación de modelo de MOVIMOT® flexible DAC |
[2] | En las unidades con la opción /BES, se han integrado bornas auxiliares adicionales destinadas exclusivamente a la conexión del rectificador de freno BES. No realice ninguna modificación en la instalación de estas bornas auxiliares. |
[3] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Variantes de conexión de la función parcial de seguridad STO. |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DAC.
Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo "Conectores enchufables" > Versión MMF1, Versión MMF31, Versión MMF32, Tapa de la electrónica DAC.
Encontrará más información sobre el control del freno en el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Control del freno.