STO跳线插头(三极)

警告

使用跳线插头时不能实现设备安全切断。
死亡或重伤。
  • 如果设备不执行任何安全功能,才允许使用跳线插头。

警告

使用STO跳线插头时,通过寄生电压禁用其他设备的安全断路器。
死亡或重伤。
  • 当设备上的所有输入和输出STO连接均拆下时,才可使用STO跳线插头。

STO跳线插头上带有一个打印的红色标签吊牌。

STO跳线插头可以连接在设备的STO插接头X5504上。使用STO跳线插头后,设备的安全功能失效。

下图为带打印的红色标签吊牌的STO跳线插头,部件号为28105419: