Peças sob tensão elétrica

Cumprir as 5 regras de segurança ao trabalhar com componentes elétricos.

  1. Desligar.
  2. Proteger contra ligação involuntária.
  3. Garantir ausência de tensão.
  4. Aterrar e curto-circuitar.
  5. Cobrir ou isolar peças adjacentes sob tensão.

Dependendo da situação, as regras 4 e 5 podem ser ignoradas. Para isso, observar as informações na norma EN 50110-1.