Executar com segurança os trabalhos elétricos

Para realizar trabalhos elétricos com segurança, observar as seguintes informações:

Os trabalhos elétricos podem ser realizados somente por um eletricista qualificado ou por uma pessoa instruída na área de eletrotécnica sob a supervisão do eletricista qualificado.

O fato dos elementos de operação ou indicação apagarem não é uma indicação de que o produto esteja desconectado da fonte de alimentação e sem tensão.