Tensão perigosa
Quando a unidade estiver ligada, há tensões perigosas em todas as conexões de potência e nos cabos e bornes de motor conectados. Este também é o caso se a fonte de alimentação tiver sido desligada no interruptor de corte em carga da unidade ou se o produto estiver bloqueado. Para evitar o perigo de choque elétrico, observar as seguintes informações:
- Não tocar em nenhuma parte exposta do produto que esteja sob tensão (por exemplo, pinos de contato do conector, bornes).
- Proteger as partes expostas do produto que estejam sob tensão com uma proteção contra contato acidental.
- Certificar-se de que a caixa de ligação esteja fechada e trancada antes de aplicar a tensão de alimentação.
- Assegure-se de que todas as coberturas necessárias estejam montadas antes de aplicar a tensão de alimentação.